Y-Verbinder mit verschiedenem Durchmesser / 10-KQ2□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Y-Verbinder mit verschiedenem Durchmesser / 10-KQ2□ / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Y-Verbinder mit verschiedenen Durchmessern her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Verbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2X04-06A
10-KQ2X06-08A
10-KQ2X08-10A
10-KQ2X10-12A
10-KQ2X23-04A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Nach Vorgabe des Kunden

4.68 €

10 26 Arbeitstage 46-

5.85 €

10 26 Arbeitstage 68-

6.60 €

10 26 Arbeitstage 810-

7.52 €

5 26 Arbeitstage 1012n. z.

5.15 €

1 26 Arbeitstage -4n. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Buchsen, Reduzierstücke Anschlussstutzen, Y Connection Type Schlauchanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 3
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß

Technischer Support