Adapter / 10-KQ2R / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Adapter / 10-KQ2R / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Adapter her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Adapter beträgt 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2R02-04A
10-KQ2R03-07A
10-KQ2R04-06A
10-KQ2R04-08A
10-KQ2R04-10A
10-KQ2R06-04A
10-KQ2R06-08A
10-KQ2R06-10A
10-KQ2R06-12A
10-KQ2R07-09A
10-KQ2R08-10A
10-KQ2R08-12A
10-KQ2R10-12A
10-KQ2R10-16A
10-KQ2R12-16A
10-KQ2R23-04A
10-KQ2R23-06A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches)

3.39 €

10 26 Arbeitstage -4-

4.22 €

10 6 Arbeitstage --1/4

3.44 €

10 26 Arbeitstage 46-

3.65 €

10 26 Arbeitstage 48-

3.65 €

10 26 Arbeitstage 410-

3.65 €

10 26 Arbeitstage 64-

3.65 €

10 26 Arbeitstage 68-

3.74 €

10 26 Arbeitstage 610-

3.74 €

10 26 Arbeitstage 612-

4.69 €

10 26 Arbeitstage --5/16

4.02 €

10 26 Arbeitstage 810-

4.11 €

10 26 Arbeitstage 812-

6.24 €

5 26 Arbeitstage 1012-

6.31 €

5 26 Arbeitstage 1016-

6.44 €

5 26 Arbeitstage -16-

3.39 €

10 26 Arbeitstage -4-

3.39 €

10 26 Arbeitstage -6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Connection Type Schlauchanschluss Farbe Weiß
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support