Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KPQL10-03
Teilenummer
|
---|
KPQL10-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] Sonstige | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 10 | R | 3/8 | Hellgrau | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück |
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / Reinraum / KPQL, KPGL, die Teilenummer ist KPQL10-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPQL10-03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe Auslöseknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KPGL04-01-X53 |
KPGL04-02 |
KPGL04-02-X193 |
KPGL04-M5 |
KPQL12-03 |
KPQL12-04 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luft | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | - | Mit Dichtung Typ | ||
11.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | R | 1/4 | Hellblau | - | ||
25.79 € | 10 | 26 Arbeitstage | Luft | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | Natürlich | - | ||
10.40 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 5×0,8 | Hellblau | - | ||
9.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] Sonstige | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | R | 3/8 | Hellgrau | - | ||
9.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | [PP-Kunststoff] Sonstige | [Standard (Messing)] EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | R | 1/2 | Hellgrau | - |