Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBV1-M5 |
KBV1-M6 |
KBV2-M5 |
KBV2-M6 |
KBV2-R1 |
KBV3-R1 |
KBV3-R2 |
KBV4-R2 |
KBV4-R3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Connection Type | Connection screw | Size of Body Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | M | 5×0,8 | 1 | ||
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | M | 6×1,0 | 1 | ||
6.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | M | 5×0,8 | 2 | ||
6.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | M | 6×1,0 | 2 | ||
6.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | 2 | ||
7.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | 3 | ||
8.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | 3 | ||
10.94 € | 10 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/4 | 4 | ||
11.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | 4 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück |
Farbe Auslöseknopf | Blau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Connection Type
Connection screw
Size of Body Code
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften