Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KRU06-01SW2 |
KRU06-02SW2 |
KRU06-03SW2 |
KRU08-01SW2 |
KRU08-02SW2 |
KRU08-03SW2 |
KRU10-02SW2 |
KRU10-03SW2 |
KRU10-04SW2 |
KRU12-03SW2 |
KRU12-04SW2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
9.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
9.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
9.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
9.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
10.13 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
10.13 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
10.13 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
10.53 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/2 | ||
11.61 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
11.68 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Haupteinheits-Material | Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Zweig | Anschlussstutzen | Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften