Pneumatik Steckverbinder / KAL / antistatisch / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / antistatisch (KAL04-M5)

Pneumatik Steckverbinder / KAL / antistatisch / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / antistatisch KAL04-M5
  • Sonderpreis

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KAL04-M5

Marke: SMC

Preis: 3.06

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm

Connection Type: M

Connection screw: 5×0,8


(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KAL04-M5

Teilenummer
KAL04-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

3.06 €

10 4 Arbeitstage 4M5×0,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / KAL / antistatisch / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / antistatisch, die Teilenummer ist KAL04-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KAL04-M5.

Produktvarianten

Teilenummer
KAL04-M6
KAL04-U01
KAL04-U02
KAL06-M5
KAL06-M6
KAL06-U01
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

3.53 €

10 26 Arbeitstage 4M6×1,0

3.24 €

10 4 Arbeitstage 4Uni1/8

3.58 €

10 4 Arbeitstage 4Uni1/4

3.24 €

10 4 Arbeitstage 6M5×0,8

3.58 €

10 26 Arbeitstage 6M6×1,0

3.11 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Uni1/8

Technischer Support