Hersteller-Teilenummer: KAT04-M5
Marke: SMC
Preis: 6.66 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm
Connection Type: M
Connection screw: 5×0,8
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KAT04-M5
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | T-Verschraubung mit Doppelanschluss | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / KAT / antistatisch / T-Verbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist KAT04-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KAT04-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KAT04-M6 |
KAT04-U01 |
KAT04-U02 |
KAT06-M5 |
KAT06-M6 |
KAT06-U01 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | M | 6×1,0 | ||
6.44 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | Uni | 1/8 | ||
6.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | Uni | 1/4 | ||
6.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
7.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 6×1,0 | ||
4.50 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | Uni | 1/8 |