AS*2F, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, kompakt (Teilenummern - CAD Download)

AS*2F, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, kompakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Drosselrückschlagventil mit beidseitig Steckverbindung in gerader Ausführung (In-line type). Leichtes und kompaktes Gehäuse mit Beschriftungsfeld. Für Schläuche aus Nylon, Weichnylon oder Polyurethan mit Außendurchmesser von 2 bis 12 mm. Mehrere Drosselrückschlagventile lassen sich leicht zusammen fassen und gemeinsam befestigen. Bis zu 1390 Nl/min Durchfluss.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS1002F-01-X21
AS1002F-02-X21
AS1002F-04-X21
AS1002F-06-X21
AS1002F-07-X21
AS1002F-23-X21
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Ausführung Steuerungsmethode Verbindertyp Haupteinheits-Material Umgebung, Anwendungen Werkstoff Gewinde Griffausführung Option mit Sicherungsmutter Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Dimension L
(mm)
Maßgeschneiderte Spezifikationen Zugehörige Komponentendetails

12.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandard[Messing] Rostfreier StahlKunststoffSechskant-Kontermutter---M3, M5 Standard-Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-

13.24 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandard[Messing] Rostfreier StahlKunststoffSechskant-Kontermutter---M3, M5 Standard-Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-

12.68 €

1 39 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandard[Messing] Rostfreier StahlKunststoffSechskant-Kontermutter---M3, M5 Standard-Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-

10.73 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandard[Messing] Rostfreier StahlKunststoffSechskant-Kontermutter---M3, M5 Standard-Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-

12.68 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandard[Messing] Rostfreier StahlKunststoffSechskant-Kontermutter---M3, M5 Standard-Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-
-

12.74 €

1 26 Arbeitstage Drehzahlregler[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerSchnellkupplung auf beiden Seiten[Kunststoff] PBTStandard[Messing] Rostfreier StahlKunststoffSechskant-Kontermutter---M3, M5 Standard-Schmiermittelfrei (Dichtungsmasse aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)-

Loading...

  1. 1

Technischer Support