Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2002F-04-X214
Teilenummer
|
---|
AS2002F-04-X214 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Ausführung | Steuerungsmethode | Verbindertyp | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zugehörige Komponentendetails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 4 | - | 1/8 Standard | - | Drossel (ohne Rückschlagventil) | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für AS*2F, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, kompakt, die Teilenummer ist AS2002F-04-X214.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2002F-04-X214.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Types of Screw
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Dimension L(mm)
Zugehörige Komponentendetails
Ausführung
Ausführung
Steuerungsmethode
Verbindertyp
Umgebung, Anwendungen
Griffausführung
Option mit Sicherungsmutter
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS1002F-06-J |
10-AS1002F-23 |
10-AS2002F-04 |
AS2002F-06 |
AS2002F-06-J |
AS2002F-06-X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Ausführung | Steuerungsmethode | Verbindertyp | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zugehörige Komponentendetails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
11.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | - | - | ||
17.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | - | - | |
12.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | 6 | - | 1/8 Standard | - | Ohne | - | ||
12.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Runde Form Kontermutter | - | 6 | - | 1/8 Standard | - | Ohne | - | ||
13.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | Gleitmittel: Vaseline | - |