Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AS1002F-02-X12 |
AS1002F-04-X12 |
AS1002F-06-X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Ausführung | Steuerungsmethode | Verbindertyp | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zugehörige Komponentendetails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Gleitmittel: Vaseline | - | ||
11.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Gleitmittel: Vaseline | - | ||
11.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | [Messing] Rostfreier Stahl | Kunststoff | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | M3, M5 Standard | - | Gleitmittel: Vaseline | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Dimension L(mm)
Zugehörige Komponentendetails
Ausführung
Ausführung
Steuerungsmethode
Verbindertyp
Umgebung, Anwendungen
Griffausführung
Option mit Sicherungsmutter
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften