AS*000, Drosselrückschlagventil, mit Gewindeanschlüssen, gerade Ausführung, Metallgehäuse (Teilenummern - CAD Download)

AS*000, Drosselrückschlagventil, mit Gewindeanschlüssen, gerade Ausführung, Metallgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Geringes Gewicht, kompakte Form und hohe Präzision machen diese Durchflusssteuerung zur besten Wahl für Hochleistungs-Anwendungen. Diese Durchflusssteuerung gibt es in gerader und Winkelbauform, für vielseitige Möglichkeiten bei individuellen Anwendungen. Kontermuttern sind Standard, ebenso wie einfache Montage. Es sind Gewindegrößen von M3 bis 2 erhältlich, sowohl als Zoll- (NPT) als auch als metrisches Gewinde R/Rc(PT)

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS4000-N03

Teilenummer
AS4000-N03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Umgebung, Anwendungen Werkstoff Gewinde Griffausführung Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Option Types of Screw Body Size Accessories/mounting Phillips head pan small screw size
(Nominal x Length)
Spezifikationen

29.40 €

1 26 Arbeitstage [Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandard[Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandardSechskant-Kontermutter3/8OhneNPT1/2 StandardOhne-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung Steuerungsmethode Ab-/Zuflussregler
Verbindertyp Beide Seiten mit Gewindebohrung

Sie befinden sich auf der Seite für AS*000, Drosselrückschlagventil, mit Gewindeanschlüssen, gerade Ausführung, Metallgehäuse, die Teilenummer ist AS4000-N03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS4000-N03.

Produktvarianten

Teilenummer
10-AS3000-02
10-AS4000-02
10-AS5000-04
AS4000-N03-L
AS4000-N04
AS4000-N04-H
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Umgebung, Anwendungen Werkstoff Gewinde Griffausführung Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Option Types of Screw Body Size Accessories/mounting Phillips head pan small screw size
(Nominal x Length)
Spezifikationen

18.65 €

1 26 Arbeitstage [Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungSaubere Umgebungsbedingungen[Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungSchraubendrehernut mit flacher KlingeSechskant-Kontermutter---3OhneReinraumtauglich

34.56 €

1 26 Arbeitstage [Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungSaubere Umgebungsbedingungen[Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandardSechskant-Kontermutter---4OhneReinraumtauglich

47.19 €

1 26 Arbeitstage [Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungSaubere Umgebungsbedingungen[Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandardSechskant-Kontermutter---5OhneReinraumtauglich

38.39 €

1 26 Arbeitstage [Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandard[Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandardSechskant-Kontermutter-Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃)-4OhneStandard

29.40 €

1 26 Arbeitstage [Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandard[Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandardSechskant-Kontermutter1/2OhneNPT1/2 StandardOhne-

44.74 €

1 26 Arbeitstage [Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandard[Aluminiumlegierung] AluminiumlegierungStandardSechskant-Kontermutter-Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃)-4OhneStandard

Technischer Support