Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS4000-N03
Teilenummer
|
---|
AS4000-N03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Body Size | Accessories/mounting Phillips head pan small screw size (Nominal x Length) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 3/8 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | Ohne | - |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Steuerungsmethode | Ab-/Zuflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Beide Seiten mit Gewindebohrung |
Sie befinden sich auf der Seite für AS*000, Drosselrückschlagventil, mit Gewindeanschlüssen, gerade Ausführung, Metallgehäuse, die Teilenummer ist AS4000-N03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS4000-N03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Spezifikationen
Ausführung
Umgebung, Anwendungen
Griffausführung
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Body Size
Accessories/mounting Phillips head pan small screw size(Nominal x Length)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS3000-02 |
10-AS4000-02 |
10-AS5000-04 |
AS4000-N03-L |
AS4000-N04 |
AS4000-N04-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Body Size | Accessories/mounting Phillips head pan small screw size (Nominal x Length) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Saubere Umgebungsbedingungen | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Schraubendrehernut mit flacher Klinge | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 3 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
34.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Saubere Umgebungsbedingungen | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 4 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
47.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Saubere Umgebungsbedingungen | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | 5 | Ohne | Reinraumtauglich | ||
38.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für niedrige Temperaturen (-30 bis 60℃) | - | 4 | Ohne | Standard | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/2 | Ohne | NPT | 1/2 Standard | Ohne | - | ||
44.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | Standard | Sechskant-Kontermutter | - | Spezifikationen für hohe Temperaturen (-5 bis 80℃) | - | 4 | Ohne | Standard |