Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2211FS-G02-23
Teilenummer
|
---|
AS2211FS-G02-23 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Anzeigefenster Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | - | 1/4 | G | 3.2 | - | 2 | Mit Gleitringdichtung | 17 | 0° | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl | Griffausführung | Druckverschluss kalibriert |
Sie befinden sich auf der Seite für AS*2 / 3*1FS, Drosselrückschlagventil mit Anzeige, Winkel- / Universalausführung, die Teilenummer ist AS2211FS-G02-23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2211FS-G02-23.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Option mit Sicherungsmutter
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Sealing Method
Hex Size H (H1)(mm)
Anzeigefenster Richtung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS1201FS-M5E-04 |
10-AS1201FS-M5E-06 |
10-AS1201FS1-M5E-04 |
AS2211FS-N01-03S |
AS2211FS-N01-04 |
AS2211FS-N01-04S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Anzeigefenster Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
17.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | - | 1/8 | NPT | - | 5/32 | 2 | Mit Dichtungsmaterial | 12.7 | 0° | Ohne | ||
16.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | - | 1/8 | NPT | 4 | - | 2 | Kein Dichtungsmaterial | 9 | 0° | Ohne | ||
17.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | - | 1/8 | NPT | 4 | - | 2 | Mit Dichtungsmaterial | 12.7 | 0° | Ohne |