AS*2 / 3*1FS, Drosselrückschlagventil mit Anzeige, Winkel- / Universalausführung (Teilenummern - CAD Download)

AS*2 / 3*1FS, Drosselrückschlagventil mit Anzeige, Winkel- / Universalausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Drosselrückschlagventil mit beidseitig Steckverbindung in gerader Ausführung (In-line type). Leichtes und kompaktes Gehäuse mit Beschriftungsfeld. Für Schläuche aus Nylon, Weichnylon oder Polyurethan mit Außendurchmesser von 2 bis 12 mm. Mehrere Drosselrückschlagventile lassen sich leicht zusammen fassen und gemeinsam befestigen. Bis zu 1390 Nl/min Durchfluss.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS2211FS-01-08S

Teilenummer
AS2211FS-01-08S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Sealing Method Hex Size H (H1)
(mm)
Anzeigefenster Richtung Maßgeschneiderte Spezifikationen

17.03 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/8R8-2Mit Dichtungsmaterial9$13Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PBT
Werkstoff Gewinde Rostfreier Stahl Griffausführung Druckverschluss kalibriert

Sie befinden sich auf der Seite für AS*2 / 3*1FS, Drosselrückschlagventil mit Anzeige, Winkel- / Universalausführung, die Teilenummer ist AS2211FS-01-08S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2211FS-01-08S.

Produktvarianten

Teilenummer
10-AS1201FS-M5E-04
10-AS1201FS-M5E-06
10-AS1201FS1-M5E-04
AS2211FS-01-10
AS2211FS-01-10S
AS2211FS-01-23
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Sealing Method Hex Size H (H1)
(mm)
Anzeigefenster Richtung Maßgeschneiderte Spezifikationen
-

15.00 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1----
-

15.00 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1----
-

15.00 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----1----
-

16.81 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/8R10-2Kein Dichtungsmaterial13Ohne
-

17.03 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/8R10-2Mit Dichtungsmaterial13Ohne
-

17.10 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/8R3.2-2Kein Dichtungsmaterial13Ohne

Technischer Support