Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2052FS1-07
Teilenummer
|
---|
AS2052FS1-07 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Ausführung | Steuerungsmethode | Verbindertyp | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Handle Material | Anzeigefenster Richtung | Geeignete Serien | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zugehörige Komponentendetails | Applicable Fluids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | 1/4 | 1/4 Standard | - | POM | 180° | - | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für AS*2FS, Drosselrückschlagventil mit Ziffernanzeige, Gerade Ausführung, die Teilenummer ist AS2052FS1-07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2052FS1-07.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Option mit Sicherungsmutter
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Dimension L(mm)
Geeignete Serien
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Zugehörige Komponentendetails
Ausführung
Ausführung
Steuerungsmethode
Verbindertyp
Umgebung, Anwendungen
Griffausführung
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Handle Material
Anzeigefenster Richtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS2052FS-08 |
AS-10AB |
AS-11AB |
AS2052FS1-08 |
AS2052FS1-09 |
AS2052FS2-06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Ausführung | Steuerungsmethode | Verbindertyp | Haupteinheits-Material | Umgebung, Anwendungen | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Dimension L (mm) | Handle Material | Anzeigefenster Richtung | Geeignete Serien | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Zugehörige Komponentendetails | Applicable Fluids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Luft | ||
8.97 € | 1 | auf Anfrage | - | [Dazugehörige Komponenten] Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | M3 | - | - | - | 135 | - | - | AS-20 A | - | Langer Gewindeschraubensatz für Krümmer | - | ||
9.69 € | 1 | auf Anfrage | - | [Dazugehörige Komponenten] Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | M3 | - | - | - | 180 | - | - | AS-20 A | - | Langer Gewindeschraubensatz für Krümmer | - | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | 8 | - | 1/4 Standard | - | POM | 180° | - | - | - | - | ||
20.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | 5/16 | 1/4 Standard | - | POM | 180° | - | - | - | - | ||
20.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehzahlregler | [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Ab-/Zuflussregler | Schnellkupplung auf beiden Seiten | [Kunststoff] PBT | Standard | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | 6 | - | 1/4 Standard | - | POM | 90° | - | - | - | - |