Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2211FM-02-06S-J
Teilenummer
|
---|
AS2211FM-02-06S-J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl | Griffausführung | Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für AS2*2 / 3*1FM, Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Winkel- / Universalausführung, für Langsamlauf-Zylinder, die Teilenummer ist AS2211FM-02-06S-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2211FM-02-06S-J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS1201FM-M5-23 |
10-AS1211FM-M5-04 |
10-AS1211FM-M5-04-J |
AS2211FM-02-08 |
AS2211FM-02-08S |
AS2211FM-02-10S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
15.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Runde Form Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
14.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Ohne | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
14.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
14.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Standard | Sechskant-Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | 10 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne |