Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2201FG-G02-10A
Teilenummer
|
---|
AS2201FG-G02-10A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Druckverschluss-Ausführung | - | 1/4 | G | 10 | - | 2 | Mit Gleitringdichtung | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Edelstahl |
Sie befinden sich auf der Seite für AS*2 / 3*1FG-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, Ausführung aus rostfreiem Stahl, verriegelbare Ausführung, Winkel / Universal, die Teilenummer ist AS2201FG-G02-10A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2201FG-G02-10A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Option mit Sicherungsmutter
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Griffausführung
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Sealing Method
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS1301FG-M5-04A |
10-AS1301FG-M5-06A |
10-AS2201FG-01-04A |
AS2201FG-N01-04SA |
AS2201FG-N01-06A |
AS2201FG-N01-06SA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Griffausführung | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | Keine Auftragsfertigung | ||
18.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | Keine Auftragsfertigung | ||
21.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | Druckverschluss kalibriert | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | Keine Auftragsfertigung | ||
19.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Druckverschluss-Ausführung | - | 1/8 | NPT | 4 | - | 2 | Mit Dichtungsmaterial | Ohne | ||
19.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Druckverschluss-Ausführung | - | 1/8 | NPT | 6 | - | 2 | Kein Dichtungsmaterial | Ohne | ||
19.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | Druckverschluss-Ausführung | - | 1/8 | NPT | 6 | - | 2 | Mit Dichtungsmaterial | Ohne |