Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2301FG-02-06S-J
Teilenummer
|
---|
AS2301FG-02-06S-J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Runde Form Kontermutter | 1/4 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Griffausführung | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gewinde
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Ausführung
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften