Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS2301FG-01-06S
Teilenummer
|
---|
AS2301FG-01-06S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Mit Dichtung | R | 6 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Griffausführung | Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für Drosselrückschlagventile mit Schnellkupplung, Winkel/Universaltyp Serie AS-FG, die Teilenummer ist AS2301FG-01-06S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2301FG-01-06S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gewinde
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Ausführung
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Option
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS1301FG-M5-06 |
10-AS2201FG-01-04S |
10-AS2201FG-01-06 |
AS2301FG-01-06S-X21 |
AS2301FG-01-08 |
AS2301FG-01-08-X21 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Werkstoff Gewinde | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Option | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | M5 Standard | - | ||
21.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | - | ||
21.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | - | ||
22.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | Mit Dichtung | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
21.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | [Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | 1/8 | Ohne | R | 8 | - | 1/8, 1/4 Standard | Ohne | ||
24.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Standard | [Stainless Steel (EN 1.4305 Äquiv.・EN 1.4301 Äquiv.)] Edelstahl | Sechskant-Kontermutter | - | - | - | - | - | 1/8, 1/4 Standards | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) |