Drosselrückschlagventile mit Skala, Serie Winkel/Universaltyp Serie AS-FSG (Teilenummern - CAD Download)

Drosselrückschlagventile mit Skala, Serie Winkel/Universaltyp Serie AS-FSG
Speed controller with indicator for numerical indication of flow rate, helping to reduce labor time and setting errors.
[Features]
· Easier to insert and remove tubes.
· Improved reproducibility of flow rate.
· Larger push-lock type knob.
· Improves needle-lock operation.
· The larger knob and marking of every 90° mark allows for easier operation.
· This also improves flexibility of equipment design.
[Applications]
· Inspection and maintenance labor can be reduced by selecting the indicator window direction suitable for the operating conditions.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AS2211FSG-02-08S

Teilenummer
AS2211FSG-02-08S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Sealing Method Anzeigefenster Richtung Maßgeschneiderte Spezifikationen

29.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/4R8-2Mit DichtungsmaterialOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PBT
Werkstoff Gewinde Edelstahl Griffausführung Druckverschluss kalibriert

Sie befinden sich auf der Seite für Drosselrückschlagventile mit Skala, Serie Winkel/Universaltyp Serie AS-FSG, die Teilenummer ist AS2211FSG-02-08S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS2211FSG-02-08S.

Produktvarianten

Teilenummer
10-AS2201FSG-01-06S
10-AS2201FSG-02-06
10-AS3201FSG-03-08S
AS2211FSG-02-10
AS2211FSG-02-10S
AS2211FSG-02-23S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Sealing Method Anzeigefenster Richtung Maßgeschneiderte Spezifikationen

27.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

29.32 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2---

38.05 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----3---

29.00 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/4R10-2Kein DichtungsmaterialOhne

29.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/4R10-2Mit DichtungsmaterialOhne

28.92 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussreglerStandard-1/4R3.2-2Mit DichtungsmaterialOhne

Technischer Support