Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS3201FSG-03-11
Teilenummer
|
---|
AS3201FSG-03-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Anzeigefenster Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 3/8 | R | - | 3/8 | 3 | Kein Dichtungsmaterial | 0° | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Edelstahl | Griffausführung | Druckverschluss kalibriert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Option mit Sicherungsmutter
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Sealing Method
Anzeigefenster Richtung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften