Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AS3201FSG1-N03-10
Teilenummer
|
---|
AS3201FSG1-N03-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Anzeigefenster Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 3/8 | NPT | 10 | - | 3 | Kein Dichtungsmaterial | 180° | Ohne |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Edelstahl | Griffausführung | Druckverschluss kalibriert |
Sie befinden sich auf der Seite für Drosselrückschlagventile mit Skala, Serie Winkel/Universaltyp Serie AS-FSG, die Teilenummer ist AS3201FSG1-N03-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AS3201FSG1-N03-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Option mit Sicherungsmutter
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Sealing Method
Anzeigefenster Richtung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-AS2201FSG-01-06S |
10-AS2201FSG-02-06 |
10-AS3201FSG-03-08S |
AS3201FSG2-02-08S |
AS3201FSG2-02-10S |
AS3201FSG3-02-06S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Anzeigefenster Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
29.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
38.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
32.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 1/4 | R | 8 | - | 3 | Mit Dichtungsmaterial | 90° | Ohne | ||
33.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 1/4 | R | 10 | - | 3 | Mit Dichtungsmaterial | 90° | Ohne | ||
32.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 1/4 | R | 6 | - | 3 | Mit Dichtungsmaterial | 270° | Ohne |