Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1E2A-SS |
LQ1E3A-SS |
LQ1E3A-SS-1 |
LQ1E4A-SS |
LQ1E5A-SS |
LQ1E5A-SS-1 |
LQ1E6A-SS |
LQ1E6A-SS-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | ||
71.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
71.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
82.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
268.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
268.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
187.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
187.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, same diameters connection | Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø | Verbinder, Winkelstück |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften