Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1E21-SS-R9 |
LQ1E41-SS-R8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Körpergröße | Größe (B-Seite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | 2 | 3 | ||
208.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 4 | 5 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PTFE | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, different diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Reduzierwinkelverbinder | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 | Verpackung | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Körpergröße
Größe (B-Seite)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften