Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Reduzier T-Verbinder / Inch (Teilenummern)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1 Serie / Fluorkunststoff / Zoll / Reduzier T-Verbinder / Inch
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1T4A-ST1-R1
LQ1T4A-ST1-R1-1
LQ1T4A-ST1-R7
LQ1T4A-ST1-R7-1
LQ1T4A-ST1-R37
LQ1T4A-ST1-R37-1
LQ1T5A-ST1-R1
LQ1T5A-ST1-R1-1
LQ1T5A-ST1-R2
LQ1T5A-ST1-R2-1
LQ1T5A-ST1-R5
LQ1T5A-ST1-R12
LQ1T5A-ST1-R12-1
LQ1T5A-ST2-R1
LQ1T5A-ST2-R1-1
LQ1T5A-ST2-R3
LQ1T6A-ST1-R1
LQ1T6A-ST1-R1-1
LQ1T6A-ST1-R2
LQ1T6A-ST1-R2-1
LQ1T6A-ST1-R3
LQ1T6A-ST1-R3-1
LQ1T6A-ST2-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D3 Verpackung Größe (A-Seite) Größe (B-Seite)

247.98 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2-1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-3

247.60 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2-1/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-3

253.63 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/8-1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-3

253.24 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/8-1/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-3

285.69 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2-1/2Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-5

285.31 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/2-1/2Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-5

307.39 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4-3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-4

307.00 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4-3/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-4

307.39 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4-3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-3

307.00 €

1 26 Arbeitstage PTFE3/4-3/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-3

155.58 €

1 26 Arbeitstage PFA1/2-3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-5

318.74 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/4-3/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-5

318.35 €

1 26 Arbeitstage PTFE1/4-3/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-5

348.89 €

1 26 Arbeitstage PTFE-3/43/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4-

348.48 €

1 26 Arbeitstage PTFE-3/43/4Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4-

155.58 €

1 26 Arbeitstage PFA-1/43/4Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5-

452.61 €

1 26 Arbeitstage PTFE1-1Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-5

452.24 €

1 26 Arbeitstage PTFE1-1Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-5

452.61 €

1 26 Arbeitstage PTFE1-1Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-4

452.24 €

1 26 Arbeitstage PTFE1-1Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-4

452.61 €

1 26 Arbeitstage PTFE1-1Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent-3

452.24 €

1 26 Arbeitstage PTFE1-1Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent-3

248.95 €

1 26 Arbeitstage PFA-3/41Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Reducing Union Tee
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support