Mit den Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Weitere Klemmverschraubungen in verschiedenen Größen finden Sie in unserem Onlineshop. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 200 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1T21-TT2 |
LQ1T31-TT1 |
LQ1T31-TT2 |
LQ1T32-TT1 |
LQ1T32-TT2 |
LQ1T32-TT3 |
LQ1T51-TT2 |
LQ1T61-TT1-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Verpackung | Körpergröße | Passender Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 6 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 2 | Ausführung 2 | ||
221.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 10 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | Ausführung 1 | ||
239.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 10 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | Ausführung 2 | ||
239.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | Ausführung 1 | ||
246.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | Ausführung 2 | ||
246.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | Ausführung 3 | ||
131.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 19 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | Ausführung 2 | ||
226.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 25 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | Ausführung 1 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Pipe⇔Tube, out | Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand | Rohrverbinder T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Verpackung
Körpergröße
Passender Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften