Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1E□□-T-□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Reduzierstück / metrisch (Teilenummern)

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / LQ1E□□-T-□-□, LQ1 Serie / Fluorkunststoff / metrisch / Reduzierstück / metrisch
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1E21-T-R8
LQ1E21-T-R9
LQ1E21-T-R10
LQ1E22-T-R8
LQ1E22-T-R9
LQ1E22-T-R10
LQ1E31-T-R8
LQ1E32-T-R1
LQ1E32-T-R8
LQ1E41-T-R1
LQ1E41-T-R3
LQ1E41-T-R8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Körpergröße

62.23 €

1 26 Arbeitstage PFA682

62.23 €

1 26 Arbeitstage PFA6102

62.23 €

1 26 Arbeitstage PFA6122

62.23 €

1 26 Arbeitstage PFA462

62.23 €

1 26 Arbeitstage PFA482

62.23 €

1 26 Arbeitstage PFA4102

66.02 €

1 26 Arbeitstage PFA10123

66.02 €

1 26 Arbeitstage PFA863

66.02 €

1 26 Arbeitstage PFA8103

67.90 €

1 26 Arbeitstage PFA12104

67.90 €

1 26 Arbeitstage PFA1264

186.68 €

1 26 Arbeitstage PTFE12194

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Pipe⇔Tube, out Anschlussausführung mit Rohr-/Leitungsüberstand Rohrverbinder,-Winkelstück, reduzierend
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200 Verpackung Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent

Technischer Support