Pneumatik Steckverbinder / KQB2E-00 / T-Verbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQB2E-00 / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2E01-00
KQB2E03-00
KQB2E04-00
KQB2E06-00
KQB2E07-00
KQB2E08-00
KQB2E09-00
KQB2E10-00
KQB2E11-00
KQB2E12-00
KQB2E13-00
KQB2E16-00
KQB2E23-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

7.19 €

1 26 Arbeitstage -

4.90 €

1 26 Arbeitstage -

4.90 €

1 4 Arbeitstage 4

5.69 €

1 4 Arbeitstage 6

5.69 €

1 22 Arbeitstage -

7.06 €

1 22 Arbeitstage 8

7.06 €

1 26 Arbeitstage -

10.55 €

1 4 Arbeitstage 10

13.81 €

1 26 Arbeitstage -

13.10 €

1 22 Arbeitstage -

19.89 €

1 26 Arbeitstage -

24.37 €

1 22 Arbeitstage -

6.68 €

1 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Technischer Support