Hersteller-Teilenummer: KGF04-01
Marke: SMC
Preis: 15.98 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Haupteinheits-Material: [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP
Anwendung: Standard / Mini
Dichtungswerkstoff: [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)
Betriebstemperatur: - °C
Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGF04-01
Teilenummer
|
---|
KGF04-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Rc | 1/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Schraubmontage, Richtung | Innengewinde, gerade |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / KGF / Edelstahl / Innengewinde, die Teilenummer ist KGF04-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGF04-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KGF04-02 |
KGF06-01 |
KGF06-01-X34 |
KGF06-01-X94 |
KGF06-02 |
KGF06-02-X34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.63 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Rc | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
17.40 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Rc | 1/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
18.97 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | ||
17.63 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
17.40 € | 2 | 4 Arbeitstage | [Messing] EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Rc | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
18.97 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial |