Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGT04-00
Teilenummer
|
---|
KGT04-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | 3 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Verschraubung, gleicher Ø | T-Stück |
Sie befinden sich auf der Seite für KGT-00, Steckverbindung, Edelstahl, T-Steckverbindung, die Teilenummer ist KGT04-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGT04-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KGT06-00 |
KGT06-00-X34 |
KGT08-00 |
KGT08-00-X34 |
KGT10-00 |
KGT10-00-X34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | 3 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
12.81 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | ||
15.44 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | 3 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
16.21 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial | ||
16.84 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | 3 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
17.65 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | -5~60 | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | Umstellung auf Gummimaterial |