Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGD10-04
Teilenummer
|
---|
KGD10-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.81 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 10 | R | 1/2 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Delta-Verbindung |
Sie befinden sich auf der Seite für Male Delta Union KGD One-Touch Fitting, die Teilenummer ist KGD10-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGD10-04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Optionen
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KGD04-02S |
KGD04-M5 |
KGD06-01 |
KGD10-04S |
KGD12-02 |
KGD12-02S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
10.81 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 4 | M | 5×0,8 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
11.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
17.98 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
19.02 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | R | 1/4 | 2 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
19.18 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial |