Hersteller-Teilenummer: KGD08-00
Marke: SMC
Preis: 15.44 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 8 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGD08-00
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Verschraubung, gleicher Ø | Delta | Number of Connection Tubes(pc.) | 3 | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | ISO-Klasse:6 | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Sie befinden sich auf der Seite für KGD-00, Steckverbindung, Edelstahl, Einschraubverbindung, die Teilenummer ist KGD08-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGD08-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KGD04-00 |
KGD06-00 |
KGD10-00 |
KGD12-00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | 4 | ||
11.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | ||
16.84 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | ||
18.66 € | 2 | 26 Arbeitstage | - |