• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KGR, Steckverbindung, Edelstahl, Reduktion (Teilenummern)

KGR, Steckverbindung, Edelstahl, Reduktion

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGR06-10

Teilenummer
KGR06-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Buchsen, Reduzierstücke Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.87 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Reduzierstück] Reduzierstück-6101WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft

Sie befinden sich auf der Seite für KGR, Steckverbindung, Edelstahl, Reduktion, die Teilenummer ist KGR06-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGR06-10.

Produktvarianten

Teilenummer
KGR04-10
KGR06-04
KGR06-04-X94
KGR06-10-X34
KGR06-12
KGR08-10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Dichtungswerkstoff Buchsen, Reduzierstücke Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.53 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Reduzierstück] Reduzierstück-4101WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

3.87 €

2 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Reduzierstück] Reduzierstück-641WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

8.89 €

2 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogenStandard (NBR, Nitrilkautschuk)[Reduzierstück] Reduzierstück-5~60----ISO-Klasse: 6--

4.77 €

2 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogenStandard (NBR, Nitrilkautschuk)[Reduzierstück] Reduzierstück-5~60----ISO-Klasse: 6-Umstellung auf Gummimaterial

4.05 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Reduzierstück] Reduzierstück-6121WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

5.13 €

2 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Reduzierstück] Reduzierstück-8101WeißISO-Klasse:6Weißn. z.

Technischer Support