Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KGR08-10
Teilenummer
|
---|
KGR08-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Buchsen, Reduzierstücke | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 8 | 10 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für KGR, Steckverbindung, Edelstahl, Reduktion, die Teilenummer ist KGR08-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KGR08-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Buchsen, Reduzierstücke
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KGR04-10 |
KGR06-04 |
KGR06-04-X94 |
KGR08-10-X17 |
KGR08-12 |
KGR10-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Buchsen, Reduzierstücke | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 4 | 10 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
3.87 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 6 | 4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
8.89 € | 2 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | Standard (NBR, Nitrilkautschuk) | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
5.55 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | ||
5.13 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 8 | 12 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | ||
5.63 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | 10 | 12 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. |