Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KGL04-01 |
10-KGL04-M5 |
10-KGL06-01 |
10-KGL06-02 |
10-KGL06-M5 |
10-KGL08-01 |
10-KGL08-02 |
10-KGL10-02 |
10-KGL10-03 |
10-KGL16-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.50 € | 2 | 6 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
9.50 € | 2 | 26 Arbeitstage | 4 | M | 5×0,8 | ||
10.24 € | 2 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | R | 1/8 | ||
10.69 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
10.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
11.10 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
11.10 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 | R | 1/4 | ||
14.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
15.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
18.90 € | 2 | 26 Arbeitstage | - | R | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Spezifikationen | ISO-Klasse:5 | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften