Pneumatik Steckverbinder / 10-KGT06-08, 10-KGT Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KGT06-08, 10-KGT Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-KGT06-08

Teilenummer
10-KGT06-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.85 €

2 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø T-Reduzierstück Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 6 Number of Connection Tubes(pc.) 3
Farbe Weiß Spezifikationen ISO-Klasse:5 Farbe Auslöseknopf Weiß
Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / 10-KGT06-08, 10-KGT Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist 10-KGT06-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-KGT06-08.

Technischer Support