Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KGE04-00 |
10-KGE06-00 |
10-KGE08-00 |
10-KGE10-00 |
10-KGE12-00 |
10-KGE16-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 2 | 26 Arbeitstage | 4 | ||
19.92 € | 2 | 4 Arbeitstage | 6 | ||
21.11 € | 2 | 4 Arbeitstage | 8 | ||
58.67 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | ||
31.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | - | ||
40.87 € | 2 | 26 Arbeitstage | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Verschraubung, gleicher Ø | Schottverbindung | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß |
Spezifikationen | ISO-Klasse:5 | Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften