Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Serie KQ2-G Winkelverschraubung KQ2L-G / Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Serie KQ2-G Winkelverschraubung KQ2L-G / Edelstahl
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2L10-01GS

Teilenummer
KQ2L10-01GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

14.11 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4305 Äquiv. + PBT Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Schraubmontage, Richtung Winkelstück
Kniestücke Winkelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Serie KQ2-G Winkelverschraubung KQ2L-G / Edelstahl, die Teilenummer ist KQ2L10-01GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2L10-01GS.

Produktvarianten

Teilenummer
KQ2L04-02G1
KQ2L04-02GS1
KQ2L06-01G1
KQ2L10-02G
KQ2L10-02GS
KQ2L10-03G
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

9.85 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/41WeißOhne DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

9.95 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/41WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

9.68 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/81WeißOhne DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

14.00 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

14.11 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

14.00 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R3/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Technischer Support