Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Serie KQ2-G Winkelverschraubung KQ2L-G / Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Serie KQ2-G Winkelverschraubung KQ2L-G / Edelstahl

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2L10-04G

Teilenummer
KQ2L10-04G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

14.39 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/21WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4305 Äquiv. + PBT Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Schraubmontage, Richtung Winkelstück
Kniestücke Winkelstück

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Serie KQ2-G Winkelverschraubung KQ2L-G / Edelstahl, die Teilenummer ist KQ2L10-04G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2L10-04G.

Produktvarianten

Teilenummer
KQ2L04-02G1
KQ2L04-02GS1
KQ2L06-01G1
KQ2L10-04GS
KQ2L12-02G
KQ2L12-02GS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

9.85 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/41WeißOhne DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

9.95 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-4R1/41WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

9.68 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-6R1/81WeißOhne DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

14.56 €

2 4 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-10R1/21WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

15.37 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

15.48 €

2 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Technischer Support