Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2L08-03GS
Teilenummer
|
---|
KQ2L08-03GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10 € | 2 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück |
Kniestücke | Winkelstück |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Serie KQ2-G Winkelverschraubung KQ2L-G / Edelstahl, die Teilenummer ist KQ2L08-03GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2L08-03GS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2L04-02G1 |
KQ2L04-02GS1 |
KQ2L06-01G1 |
KQ2L08-03GS-X17 |
KQ2L10-01G |
KQ2L10-01GS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.85 € | 2 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
9.95 € | 2 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
9.68 € | 2 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
12.04 € | 2 | 6 Arbeitstage | Standard / Mini | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.00 € | 2 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
14.11 € | 2 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. |