Rohrverschraubung / KQ2V / Edelstahl / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverschraubung / KQ2V / Edelstahl / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Rohrverschraubungen von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2V04-M5G1
KQ2V06-M5G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

18.27 €

2 26 Arbeitstage 4

19.92 €

2 26 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4305 Äquiv. + PBT Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Universal-Kniestückverschraubung
Connection Type M Connection screw 5×0,8 Number of Connection Tubes(pc.) 1
Farbe Weiß Form Auslöseknopf Ellipse Farbe Auslöseknopf Weiß

Technischer Support