Pneumatik Steckverbinder / KQ2-G Serie / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / R Gewinde / Außengewinde (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQ2-G Serie / Edelstahl / T-Verbinder / Push-In Anschluss / R Gewinde / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 16 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2T04-01G1
KQ2T04-01GS1
KQ2T04-02G1
KQ2T04-02GS1
KQ2T06-01G1
KQ2T06-01GS1
KQ2T06-02G1
KQ2T06-02GS1
KQ2T06-03G1
KQ2T06-03GS1
KQ2T08-01G
KQ2T08-01GS
KQ2T08-02G
KQ2T08-02GS
KQ2T08-03G
KQ2T08-03GS
KQ2T10-01G
KQ2T10-01GS
KQ2T10-02G
KQ2T10-02GS
KQ2T10-03G
KQ2T10-03GS
KQ2T10-04G
KQ2T10-04GS
KQ2T12-02G
KQ2T12-02GS
KQ2T12-03G
KQ2T12-03GS
KQ2T12-04G
KQ2T12-04GS
KQ2T16-03G
KQ2T16-03GS
KQ2T16-04G
KQ2T16-04GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Schraubmontage, Zweig Verschraubung, gleicher Ø Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

10.81 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

10.98 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

11.73 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

11.82 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

11.89 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

12.06 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

12.27 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

12.40 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

12.81 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

12.92 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

12.92 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

13.03 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.92 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

13.03 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

13.48 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

13.66 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-8R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.35 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

17.53 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-10R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.35 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

17.47 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-10R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.35 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

17.47 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-10R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

17.81 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

17.98 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee-10R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.02 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

19.11 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee--R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.02 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

19.11 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee--R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

19.02 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~60---------

19.11 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee--R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

22.37 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~6016--------

22.47 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee--R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

22.37 €

2 26 Arbeitstage Schraubmontage, Zweig[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.[T-Stücke] T-Verschraubung mit Doppelanschluss--5~6016--------

22.52 €

2 26 Arbeitstage Verbindung mit gleichem Durchmesser[PP-Kunststoff] PP-[Verschraubung, T-Stücke] Double Port Tee--R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Anwendung Standard / Mini
Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Technischer Support