Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2Y10-02GS
Teilenummer
|
---|
KQ2Y10-02GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Schraubmontage, Zweig | Verschraubung, gleicher Ø | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Anwendung | Standard / Mini |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Sie befinden sich auf der Seite für Service Tee Union Fitting KQ2Y-G (Sealant) One-Touch Pipe Fitting, die Teilenummer ist KQ2Y10-02GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2Y10-02GS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Schraubmontage, Zweig
Verschraubung, gleicher Ø
Ausführung
Befestigung, Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2Y04-02GS1 |
KQ2Y06-01G1 |
KQ2Y06-01GS1 |
KQ2Y10-03G |
KQ2Y10-03GS |
KQ2Y10-04G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Schraubmontage, Zweig | Verschraubung, gleicher Ø | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Weiß | ||
11.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | [T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.06 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Weiß | ||
17.35 € | 2 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | [T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | ||
17.81 € | 2 | 26 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | [T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - |