Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2Y08-03GS |
KQ2Y10-03GS |
KQ2Y12-03GS |
KQ2Y16-03GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Schraubmontage, Zweig | Verschraubung, gleicher Ø | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.66 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | 8 | R | 3/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | ||
17.53 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | 10 | R | 3/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | ||
19.18 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | - | R | 3/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | ||
22.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [PP-Kunststoff] PP | - | [Verschraubung, T-Stücke] Service-T-Verschraubung | - | - | R | 3/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Anwendung | Standard / Mini |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Schraubmontage, Zweig
Verschraubung, gleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Befestigung, Ausführung
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften