Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2U06-03GS
Teilenummer
|
---|
KQ2U06-03GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Zweig | Anschlussstutzen |
Sie befinden sich auf der Seite für Branch KQ2U-G (Sealant) One-Touch Pipe Fitting, die Teilenummer ist KQ2U06-03GS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2U06-03GS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2U04-02GS |
KQ2U06-01G |
KQ2U06-01GS |
KQ2U08-01G |
KQ2U08-01GS |
KQ2U08-02G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
11.89 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.06 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
12.92 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.03 € | 2 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
12.92 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |