Hersteller-Teilenummer: KQG2E01-00
Marke: SMC
Preis: 30.65 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: - mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQG2E01-00
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Anwendung | Standard / Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Schottverbindung |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für KQG2E-00, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl EN 1.4401 Equiv., Schott-Steckverbindung, die Teilenummer ist KQG2E01-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQG2E01-00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQG2E03-00 |
KQG2E04-00 |
KQG2E06-00 |
KQG2E07-00 |
KQG2E08-00 |
KQG2E09-00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
23.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | ||
27.84 € | 1 | 39 Arbeitstage | 6 | ||
27.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | ||
32.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | ||
32.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | - |