Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
30.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | ||
36.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | ||
21.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | M | 5×0,8 | ||
29.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | R | 1/8 | ||
36.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | ||
41.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | ||
23.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | M | 5×0,8 | ||
29.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
38.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | ||
42.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | ||
47.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | ||
38.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
48.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | R | 1/4 | ||
53.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | ||
65.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | ||
53.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
54.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 1/4 | ||
54.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 3/8 | ||
65.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 1/2 | ||
57.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | NPT | 1/4 | ||
90.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 3/8 | ||
100.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | R | 1/2 | ||
31.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 1/8 | ||
38.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 1/4 | ||
24.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | M | 5×0,8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Dreifaches Universalkniestück | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften