Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK2P-M5F |
KK3P-01F |
KK3P-02F |
KK3P-03F |
KK4P-02F |
KK4P-03F |
KK6P-03F |
KK6P-04F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size of Body | Pipe Connection Bore Dia. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 × 0,8 | ||
2.79 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | - | ||
2.79 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | Rc 1/4 | ||
2.79 € | 5 | 26 Arbeitstage | 1/8 | Rc 3/8 | ||
2.79 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | Rc 1/4 | ||
2.79 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | Rc 3/8 | ||
5.18 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | Rc 3/8 | ||
6.03 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | Rc 1/2 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Female Threaded Tapped | Stecker/Buchse | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Equiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | With or Without Check Valve | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size of Body
Pipe Connection Bore Dia.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften