Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KK2S-04L |
KK2S-06L |
KK2S-23L |
KK3S-04L |
KK3S-06L |
KK3S-08L |
KK3S-10L |
KK4S-06L |
KK4S-08L |
KK4S-10L |
KK4S-12L |
KK6S-12L |
KK6S-16L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size of Body | Compatible Tube Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 4 | ||
12.02 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 6 | ||
12.02 € | 5 | 4 Arbeitstage | M5 | 3,2 | ||
16.16 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 4 | ||
16.16 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 6 | ||
16.16 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 8 | ||
18.73 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/8 | 10 | ||
18.73 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 6 | ||
18.73 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 8 | ||
19.97 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 10 | ||
19.97 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/4 | 12 | ||
23.56 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | 12 | ||
25.82 € | 5 | 4 Arbeitstage | 1/2 | 16 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | With One-Touch Couplings | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Equiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Ventilstruktur | Single Passage Opening Closing Type |
Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | With or Without Check Valve | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size of Body
Compatible Tube Outer Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften