Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Indicated Pressure | Connection screw | Option | Size | Grade | Attachment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.68 € | 1 | 98 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
77.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
81.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
85.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
271.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
77.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
86.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
278.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
80.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
84.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,2 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
272.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
275.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
77.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
81.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
273.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
271.15 € | 1 | 22 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
275.60 € | 1 | 98 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
75.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
81.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
278.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,4 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
81.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
85.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
293.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
80.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
84.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
271.08 € 181.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
290.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
77.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
81.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
84.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | 0,7 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
271.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
84.56 € | 1 | 22 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
81.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
86.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klare Abdeckung hat Überstand. (Klare Abdeckung ist abnehmbar). Die Schraubenschlüsselflächen ragen heraus. | ||
275.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
85.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/8 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
271.15 € | 1 | 22 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
275.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Teile: Präzisionsreinigung; Baugruppe: Reinraum M5,5 (Klasse 10.000) | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
77.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
85.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Ohne | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) | ||
84.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 42,5 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Ohne Baugruppe Abdeckring | ||
84.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,0 MPa | R 1/4 | Mit M5 (Innengewinde) | 57 | Teile: allgemeine Entfettung, Baugruppe: allgemeine Produktionslinie | Klarsichtabdeckung hat keinen vorstehenden Teil (Klarsichtabdeckung kann nicht entfernt werden) |
Loading...
Shape | Rückseite mit Gewinde | Transparent cover material | Polycarbonat (Hart-beschichtet) | Unit Specifications | MPa |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximum Indicated Pressure
Connection screw
Option
Size
Grade
Attachment
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften